Különleges tulajdonságok | Energialáncban használható |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 537,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 15 x 15 x 43 | ||||||||
Anyagok | ház: TPU fekete | ||||||||
Test kiöntő anyaga | TPU | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, fekete; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 1...1,5 Nm |
---|