Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Túlfeszültség-védelem | igen; (VDR) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Súly [g] | 350,2 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|
Kábel: 3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Csatlakozó: 2 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |