Üzemi feszültség [V] | < 125 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 25,1 |
---|---|
Menetes csatlakozás | M16 |
Anyagok | horganyöntvény nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: horganyöntvény, nikkelezett |
---|