Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (...40 °C) |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67; IP 69K |
Súly [g] | 26,4 |
---|---|
Méretek [mm] | 38 x 20 x 36 |
Anyagok | PBT; PA átlátszó |
Test kiöntő anyaga | PBT / PA, átlátszó |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 4...6 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT / PA, átlátszó; záró: rozsdamentes acél; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |
---|