Üzemi feszültség [V] | 10...36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 6 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -5...70 |
---|---|
Védettség | IP 69K; (A nem használt dugaljakat a megfelelő védelem biztosítása érdekében le kell zárni a csomagban található zárókupakokkal.; Meghúzási nyomaték: 1,3 Nm +/- 0,1 Nm) |
MTTF [év] | 2487 |
---|
Súly [g] | 5376 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 137,3 / L = 72 |
Anyagok | menetes persely: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; o-gyűrű: EPDM; zárósapka: PP |
Test kiöntő anyaga | rozsdamentes acél |
Elosztódoboz portjainak száma | 8 |
Csatlakozó típusa | M12 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Kábel: 25 m, PUR / PVC, fekete, Ø 11 mm; 3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: rozsdamentes acél |
---|