Üzemi feszültség [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 12,1 |
---|---|
Méretek [mm] | 16 x 16 x 51 |
Anyagok | PA 6.6 |
Test kiöntő anyaga | PA 6.6 |
Hollandi anya anyaga | PA 6.6 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
szigeteltség (védettség): 0,14...0,34 mm²; Kábel köpeny: Ø 3,5...6 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6; záró: PA 6.6 |
---|