Különleges tulajdonságok | Halogénmentes; Energialáncban használható |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 8 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 2239 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 51 x 26 x 70 | ||||||||
Anyagok | PUR fekete | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PUR | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2 | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M23, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|