Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 8 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 1141 |
---|---|
Méretek [mm] | 26 x 26 x 85 |
Anyagok | PUR fekete |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|