Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 10 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -15...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Elosztódoboz portjainak száma | 8 |
Csatlakozó típusa | M12 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|
Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |