You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E11723

központi elosztó

E11723

ZDO8H050MSS0005H07

központi elosztó

E11723

ZDO8H050MSS0005H07

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: EBC021 Termék összehasonlítás: E11723 / EBC021 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] 4
Max. összes áramterhelés [A] 12
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -15...80
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Anyagok TPU
Test kiöntő anyaga TPU
Elosztódoboz portjainak száma 8
Csatlakozó típusa M12
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - horony
Csatlakozás Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm