Üzemi feszültség [V] | < 30 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 421,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 45 x 20 x 49 |
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, fekete, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M16, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|