Kivitel | nyomásérzékelők PNI |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 3 |
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 38 |
---|---|
Anyagok | PUR |
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |