Különleges tulajdonságok | Energialáncban használható |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (40° C) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 404,431 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 | ||||||||
Anyagok | TPU | ||||||||
Test kiöntő anyaga | TPU | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PVC, sárga, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; kódolás: C; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|