Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Túlfeszültség-védelem | igen; (VDR) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
Anyagok | PP; FKM |
Test kiöntő anyaga | PP / FPM |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x C típusú szelepdugó ipari szabvány szerint, derékszögű; öntött test: PP / FPM; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|