Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Túlfeszültség-védelem | igen; (VDR) |
Max. összes áramterhelés [A] | 5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 256,3 |
---|---|
Méretek [mm] | 28,5 x 29,5 x 47 |
Anyagok | PP; FKM |
Test kiöntő anyaga | PP / FPM |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PP / FPM |
---|