Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|---|
Védettség | IP 68; IP 69K |
Méretek [mm] | 15 x 15 x 41,5 |
---|---|
Anyagok | PVC |
Test kiöntő anyaga | PVC |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |
---|