Különleges tulajdonságok | Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|---|
Alkalmazás | CAN busz |
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...80 |
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Anyagok | PUR | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PUR | ||||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, lila, Ø 6,8 mm, árnyékolt; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|