- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- E11589
Aljzat CAN busz lezáró ellenállással
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
Aljzat CAN busz lezáró ellenállással
E11589
SDOGH050ZDAFKPG
- Megbízható csatlakozási technika CAN-busz résztvevők részére
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Aranyozott érintkezők a megbízható elektromos csatlakozásokhoz
Felhasználási terület
Alkalmazás | CAN busz |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 7,7 |
---|---|
Méretek [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Anyagok | TPU; Tömítés: FKM |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: ...0,6 Nm |
---|