Üzemi feszültség [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 50 |
Súly [g] | 113,9 |
---|---|
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 3 m, PVC, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozó: 1 x D-sub, egyenes; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|