Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 14,9 |
---|---|
Méretek [mm] | 12 x 12 x 35,5 |
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
szigeteltség (védettség): 0,14...0,38 mm²; Érszigetelés: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Kábel köpeny: Ø 3...5 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|