Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 30,743 |
---|---|
Menetes csatlakozás | M16 x 1,5 |
Anyagok | horganyöntvény nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | horganyöntvény, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: horganyöntvény, nikkelezett |
---|