Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Túlfeszültség-védelem | igen; (VDR) |
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 267,3 |
---|---|
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |
Csatlakozás | Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó ipari szabvány alapján, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: nikkelezett réz; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |