You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. E11392

Összekötő kábel

E11392

VDOGF040MSS00,6H03STGH030MSS

Összekötő kábel

E11392

VDOGF040MSS00,6H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
  • cruus
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes igen
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály III
Max. összes áramterhelés [A] 3
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...85
Védettség IP 68
Mechanikai adatok
Anyagok PUR
Test kiöntő anyaga PUR
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm