Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | 9,6...30 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67; IP 69K |
Súly [g] | 106,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 30 x 30 x 68 |
Anyagok | Hytrel G-4774 |
Test kiöntő anyaga | Hytrel G-4774 |
Hollandi anya anyaga | Hytrel G-4774 |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete; 4 x 0,5 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x bajonett, egyenes; öntött test: Hytrel G-4774; záró: Hytrel G-4774 |
---|