Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 30 DC |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 11,2 |
---|---|
Méretek [mm] | 12 x 12 x 50 |
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csavaros sorkapcsok: 0,14...0,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 3,5...5 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|