Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 300 AC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 312,402 |
---|---|
Méretek [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 |
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; kódolás: C; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|