Üzemi feszültség [V] | < 250 AC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 5 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 498,2 |
---|---|
Méretek [mm] | 24 x 24 x 50 |
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | TPU |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: TPU |
---|