Üzemi feszültség [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Túlfeszültség-védelem | igen; (VDR) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | PUR |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PUR |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 20 m, PVC, fekete, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PUR |
---|