Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 30 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 3 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Anyagok | PUR | ||||||
Test kiöntő anyaga | PUR | ||||||
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett | ||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||
Energialáncban használható |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M16, derékszögű; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|