Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 2 |
Max. összes áramterhelés [A] | 6 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Anyagok | PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett | ||||||||
Elosztódoboz portjainak száma | 8 | ||||||||
Csatlakozó típusa | M8 | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, fekete, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 8 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|