Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 2 |
Max. összes áramterhelés [A] | 6 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 81,6 |
---|---|
Anyagok | PBT-GF20; sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett |
Elosztódoboz portjainak száma | 4 |
Csatlakozó típusa | M8 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|
Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A; öntött test: PBT-GF 20 / bronz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |