Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Menetes csatlakozás | PG 9 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett |
---|