Üzemi feszültség [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 11,6 |
---|---|
Anyagok | sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett |
---|