Alkalmazás | árammérés |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 24 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Védettség | IP 67; IP 69K |
Súly [g] | 99,4 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
Csatlakozás | Kábel: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |