Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Túlfeszültség-védelem | igen; (VDR) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | TPU |
---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |
Csatlakozás | Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete; 3 x 0,5 mm² |
---|
Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó ipari szabvány alapján, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett |