Kivitel | hollandi anyával, merev ütközővel |
---|
Súly [g] | 0,08 |
---|---|
Szerelési útmutató | a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz) |
Méretek [mm] | M22 x 1 |
Menet megjelölés | M22 x 1 |
Belső átmérő [mm] | 18 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Csomagolási egység | 1 db |
---|