Üzemi feszültség [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | ZnAl / Ni |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
szigeteltség (védettség): 0,14...0,34 mm²; Érszigetelés: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Kábel köpeny: Ø 4...5 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: ZnAl / Ni |
---|