Üzemi feszültség [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | PBT; PA |
---|---|
Test kiöntő anyaga | PBT / PA |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT / PA; záró: sárgaréz, nikkelezett |
---|