Üzemi feszültség [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...80 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -5...80 |
Védettség | IP 68 |
Súly [g] | 137,7 |
---|---|
Méretek [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PVC, fekete; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény |
---|