Üzemi feszültség [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 65 |
Méretek [mm] | 26 x 8 x 16 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: bepattintható kapcsolat |
---|