Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...100 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 43,7 |
---|---|
Méretek [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Anyagok | PBT |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | PA |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x Rd24, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PA; Érintkezők: aranyozott |
---|