Közeghőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|---|
Közeghőméséklet rövid ideig [°C] | -25...110 |
Nyomásállóság [bar] | 8 |
Súly [g] | 79,2 |
---|---|
Méretek [mm] | G 1 1/4 / L = 65 |
Menet megjelölés | G 1 1/4 |
Anyagok | Adapter: POM; tömítőgyűrű: EPDM |
Szenzor csatlakozás | menetes csatlakozó M30 x 1,5 belső menet |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 1/4 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|