Nyomásállóság [bar] | 8 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
---|
Súly [g] | 83,7 |
---|---|
Méretek [mm] | G 1 1/2 / L = 60 |
Menet megjelölés | G 1 1/2 |
Anyagok | Adapter: POM |
Szenzor csatlakozás | Szorítóillesztés Ø 34 mm |
Folyamatcsatlakozás | menetes csatlakozó G 1 1/2 külső menet |
Csomagolási egység | 1 db |
---|