Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 4 |
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -15...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Anyagok | TPU |
---|---|
Test kiöntő anyaga | TPU |
Elosztódoboz portjainak száma | 8 |
Csatlakozó típusa | M12 |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 8 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|