1. Főoldal
  2. Termékek
  3. E11009

A termék már nem szállítható – archív bejegyzés

E11009

Összekötő kábel

VSTGH050MSS00,6I03VDAB031--S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Tisztelt Ügyfelünk,
ez az adatlap sajnos nem érhető el a kívánt nyelven. Ha további kérdése van, az info.hu@ifm.com e-mail-címen érhet el bennünket.

Üdvözlettel
az Ön ifm-csapata

Letöltés
Technische Details
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 24 AC/DC
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Méretek [mm] 15 x 15 x 46,5
Anyagok TPU
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett / sárgaréz, nikkelezett
Tartozékok
Tartozékok (szállított)
csavar
feliratmező
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes; sugárhálós; 3 x 0,5 mm²
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — A műszaki változtatások jogát értesítés nélkül fenntartjuk! — HU-HU — E11009-00 — 06.03.2003 —