konfekcionálható csatlakozódugó
E10919
SSTGF030MSSFKPG
konfekcionálható csatlakozódugó
E10919
SSTGF030MSSFKPG
- Aranyozott érintkezők a megbízható elektromos csatlakozásokhoz
- Biztos kábelcsatlakozás sorkapocs segítségével
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 60 DC |
---|
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 10,7 |
---|---|
Méretek [mm] | 12 x 12 x 50 |
Anyagok | PA |
Test kiöntő anyaga | PA |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
csavaros sorkapcsok: 0,14...0,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 3,5...5 mm |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
---|