Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Méretek [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, tapadásmentes bevonat |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; sugárhálós; 4 x 0,34 mm² |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|