Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Védettség | IP 67; IP 68; IP 69K |
Rezgésállóság |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||
Só spray teszt |
|
Méretek [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm |
---|