Üzemi feszültség [V] | < 60 AC/DC |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Méretek [mm] | 10 x 10 x 33 |
---|---|
Anyagok | PUR |
Test kiöntő anyaga | PUR |
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény |
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 2 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény |
---|