Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|
Elektromos kivitel | PNP |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Méretek [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, tapadásmentes bevonat |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 15 m, PUR, Halogénmentes; sugárhálós; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat |
---|